Schneider-Electric Challenge Com
 
13363
13363
terminal block support - 8 modules
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Kaedra
Tip produs sau componenta Suport bloc terminal
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de instalare
Suplimentare
Tip dulap Mini enclosure for modular device
Numarul de module de 18 mm pe rand 8
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 50,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 13,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 585,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,997 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat