Schneider-Electric Challenge Com
 
13576
13576
Bloc Terminal de Distributie, 80 A, 8 Orificii
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Kaedra
Mini Pragma
Pragma C
Pragma D
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Suplimentare
[In] calibru 80 A
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500 V
Numar blocuri terminale 1 (şurub + siguranţă) cu 8borne
Conexiuni blocuri terminale 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 28 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 2 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 145 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,41 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni