Schneider-Electric Challenge Com
 
13598
13598
Suport Bloc Terminal Pe Pini, 18 Module, Kaedra
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Kaedra
Tip produs sau componenta Suport bloc terminal
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de instalare
Suplimentare
Directie de instalare Inclinat
Tip dulap Cofret
Numarul de module de 18 mm pe rand 18
Suport de montare Sasiu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 1,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 41 cm
Greutate prima forma de impachetare 90 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 14 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 48,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,845 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 12,146 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat