Schneider-Electric Challenge Com
 
13935
13935
Papuci Montare Pe Perete, Set de 4
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Kaedra
Tip produs sau componenta Mounting lug
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de instalare
Suplimentare
Suport de montare Perete
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 39,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 11,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 460,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,121 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat