Schneider-Electric Challenge Com
 
13976
13976
MINI Cofret KAEDRA 4 MOD (A)
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Nume produs Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta Weatherproof enclosure
Tip dulap Mini enclosure for modular device
Descriere placa de montare Perforat
Suplimentare
Montare dulap Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand 8
Numarul de module de 18 mm pe rand 4
Numarul total de module de 18 mm 4
Numar de randuri orizontale 1
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Izolatie dubla
Echipament furnizat 1 marking kit
Tip capac frontal Transparent
Puterea disipata in W 10 W
[In] curent nominal 63 A
Tip sina DIN
Numar de predecupari PG ISO 3
Descriere optiuni de blocare Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa Self-extinguishing polymer
Latime 123 mm
În?l?ime 200 mm
Adancime 112 mm
Adancime interioara 56 mm
Culoare Usa:verde transparent
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
Mediu
Standarde IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 60670
Rezistenta la foc 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV) Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,200 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 464,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 22,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 35,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 41,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,520 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 216
Inaltime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 118,080 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3
Procentul minim de materiale reciclate 25
Garantie contractuala
Garantie 18 months