|
|
|
13985
Carcasa Aparenta Kaedra, Ip 65, 3 X 12 Module, Usa Transparenta
|
|
|
Principale
Gama
|
Mureva
|
Nume produs
|
Mureva Enclosure
|
Tip produs sau componenta
|
Weatherproof enclosure
|
Tip dulap
|
Enclosure for modular device
|
Descriere placa de montare
|
Perforat
|
Suplimentare
Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
24
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
12
|
Numarul total de module de 18 mm
|
36
|
Numar de randuri orizontale
|
3
|
Clasa de izolatie electrica
|
Izolatie dubla
Clasa II
|
Echipament furnizat
|
3 marking kit
3 wiring strap
1 terminal block 32 holes
1 terminal block support
|
Tip capac frontal
|
Transparent
Reversibil
|
Puterea disipata in W
|
46 W
|
[In] curent nominal
|
125 A
|
Tip sina
|
DIN
|
Numar de predecupari PG ISO
|
17
|
Numar blocuri terminale
|
1 impamantare (conexiune cu surub) cu 32borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
16 x 16 mm² + 16 x 10 mm²
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Self-extinguishing polymer
|
Latime
|
340 mm
|
În?l?ime
|
610 mm
|
Adancime
|
160 mm
|
Adancime interioara
|
88 mm
|
Culoare
|
Usa:verde transparent
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 60670
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu EN 50102
|
Caracteristici de mediu (UV)
|
Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
35,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
62,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,375 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
116,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
108,250 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
25
|
Procentul minim de materiale reciclate
|
27
|
Garantie contractuala
|
|