|
|
|
13994
Cofret Kaedra, Interfata, 138 X 610 Mm, 4 deschideri
|
|
|
Principale
Gama
|
Mureva
|
Nume produs
|
Mureva Enclosure
|
Tip produs sau componenta
|
Weatherproof enclosure
|
Tip dulap
|
Interface enclosure
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Suplimentare
Montare dulap
|
Suprafata
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
Izolatie dubla
|
Numarul de deschideri ale interfetei
|
4
|
Numar de placi
|
1 pentru priz? de for?? 65 x 85
4 pentru butoane de comand?
|
Echipament furnizat
|
1 plate for 65 x 85 power outlet
4 plate for push-button control
|
Tip capac frontal
|
Opac
|
Numar de predecupari PG ISO
|
3
|
Material carcasa
|
Self-extinguishing polymer
|
Dimensiune baza
|
90 x 100 mm
|
Latime
|
138 mm
|
În?l?ime
|
610 mm
|
Adancime
|
160 mm
|
Adancime interioara
|
88 mm
|
Culoare
|
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
EN 50262
IEC 60670
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu EN 50102
|
Caracteristici de mediu (UV)
|
Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
62,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,595 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
114,08 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
8
|
Procentul minim de materiale reciclate
|
26
|
Garantie contractuala
|
|