Schneider-Electric Challenge Com
 
15209
15209
Ampermetru Digital Modular Amp - 230 V - 5 - 5000 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume scurt al dispozitivului IAMP
Tip produs sau componenta Ammeter
Compatibilitate gama Prisma P uşă
Prisma G uşă
Tip retea C.a. 50/60 Hz
Suport de montare Sina DIN
Suplimentare
Tip de masurare Curent
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 c.a. la 50/60 Hz
Putere consumata 0,3 VA
Puterea consumată în VA 0,3 VA
Module de 9 mm 4
Lăţime 36 mm
Înălţime 87 mm
Adâncime 65 mm
Conexiuni - borne Terminal tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Mediu
Standarde EN 50081-1
IEC 61010-1
EN 50082-1
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…50 °C
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months