|
|
|
15335
Ih, Temporizator Electromecanic, 1 Canal, 24 H, fara Memorie
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 IH
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IH
|
Tip produs sau componenta
|
Temporizator mecanic
|
Numar de canale
|
1
|
Functie disponibila
|
Comutator manual de timp
|
Suplimentare
Aplicatie a dispozitivului
|
Cladire
|
Tip de sarcina
|
Tub flourescent compensat paralel 5 x 58 W 4,7 µF
Tub flourescent compensat paralel 7 x 40 W 7 µF
Tub flourescent compensat paralel 2 x 100 W 18 µF
Lampa cu halogen 230 V c.a. 1000 W
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. 1000 W
Lampă fluocompact 700 VA
Lampa fluorescenta compacta 150 W
Lampa LED < 2 W 30 W
Lampa LED > 2 W 300 W
|
Durata ciclu
|
24 h
|
Numar maxim de comutari
|
48 on - 48 off
|
Durata interval minima
|
15 min
|
Tip de setare
|
Manual time changeover
|
Precizie de masurare
|
+/- 1 s/zi 20 °C
|
Putere consumata
|
0,5 W
|
Curent maxim de comutatie
|
16 A - 250 V c.a. pf = 1
4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. la 50 Hz
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Latime
|
18 mm
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Greutate neta
|
0,097 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Grad de protectie IP
|
Borne IP20 B
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
82,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,695 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|