Schneider-Electric Challenge Com
 
15419
15419
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Auxiliare de temporizare
Nume scurt al dispozitivului ATEt
Compozitie contacte de semnalizare 1 NO
Tensiune circuit de comanda 24...110 V c.c. impuls
24...240 V c.a. 50/60 Hz comandă meţtinută
Suplimentare
Tip de setare Configuratie de temporizare
Time delay range 1...36000 s
Mod de montare Fix,in partea stanga a TL sau CT
Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 2
Înălţime 84 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 69,5 mm
Greutate produs 0,07 kg
Conexiuni - borne Terminal tunels 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5 mm² rigid
Compatibilitate gama Multi 9 CT
Mediu
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…60 °C