Schneider-Electric Challenge Com
 
15608
15608
Contor Orar - Afisaj Mecanic Cu 7 Cifre - 230 V C.A. 50 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului CH
Tip produs sau componenta Contor orar
Compatibilitate gama Prisma P uşă
Prisma G uşă
Tip de masurare Timp de functionare
Tip afisaj Electromecanic 7 cifre2
Suplimentare
Resetare Fara
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50 Hz
Puterea consumată în VA 0,15 VA
Suport de montare Fata frontala
Mediu
Grad de protectie IP Fata frontala IP65
Lăţime 48 mm
Înălţime 48 mm
Adâncime 39 mm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni