Schneider-Electric Challenge Com
16685
16685
Principale
Tip produs sau componenta Cartuş
Nume scurt al dispozitivului C40-340
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Suplimentare
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV
Sistem de legare la pamant TN
TT
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal de descărcare 15 kA
Curent maxim de descărcare 40 kA
[Uc] tensiunea maximă de funcţionare continuă 340 V
Maximum [Up] voltage protection level <1,4 kV tip 2
Semnalizare locala Alb/rosu steag
Mod de montare Conectare
Suport de montare În modulul SPD
Module de 9 mm 2
Înălţime 50 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 60 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Material PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp de raspuns < 25 ns
Mediu
Standarde SR EN 61643-1
SR EN 61643-11
Certificari produs OVE
NF
KEMA-KEUR
Grad de protectie IP Fata frontala IP20
Umiditate relativă 5…90 %
Altitudine de funcţionare 0...2000 m
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C