|
|
|
18708
NG125, intreruptor circuit, NG125H, 1P, 25A, curba C
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
NG125
|
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 NG125
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NG125H
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
1P
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
[In] curent nominal
|
25 A la 40 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
36 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 12 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la <= 144 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
9 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Suplimentare
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
125 V c.c.
<= 144 V c.c.
12 V c.c.
220...240 V c.a. 50/60 Hz
110...130 V c.a. 50/60 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
52,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 110...130 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
6,75 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
36 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 60 V c.c.
36 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 125 V c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
Test declanşare manuală
|
Semnalizare locala
|
Indicator declanşare
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Pozitie de montare
|
Vertical
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Da
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
3
|
Inaltime
|
103 mm
|
Adancime
|
81 mm
|
Latime
|
27 mm
|
Greutate produs
|
0,24 kg
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Poate fi blocat cu lacat
|
Descriere optiuni de blocare
|
Blocaj inclus
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel1,5…50 mm² rigid
Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
20 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de supratensiune
|
IV
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
237,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,1 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
11,9 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
36,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,019 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
18,601 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
19
|
Garanție contractuală
|
|