Schneider-Electric Challenge Com
 
18728
18728
Acti9 Intreruptor Automat, Ng125H, 3 Poli, 40 A, curba C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse NG125
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 NG125
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului NG125H
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Numarul polilor protejati 3
[In] curent nominal 40 A la 40 °C
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 12 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la <= 375 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Standarde SR EN 60947-2
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 375 V c.c.
380...415 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.a. 50/60 Hz
220...240 V c.a. 50/60 Hz
440 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 8 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 52,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
22,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
9 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
25 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - <= 375 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Test declan?are manual?
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Indicator declan?are
Mod de montare Clipsabil
Pozitie de montare Vertical
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Da
Numar de pasi de 9mm pe rand 9
Inaltime 103 mm
Adancime 81 mm
Latime 81 mm
Greutate neta 0,72 kg
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare Blocaj inclus
Conexiuni - borne Borne tip tunel1,5…50 mm² rigid
Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 20 mm
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK05 conforming to EN/IEC 62262
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune IV
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -30…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,6 cm
Latime prima forma de impachetare 12,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 747,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 13,919 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 78
Garantie contractuala
Garantie 18 luni