Schneider-Electric Challenge Com
 
18892
18892
Separator de Sarcina Ng125Na, 3 Poli, 125 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 NG125NA
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului NG125NA
Aplicatie a dispozitivului Making and breaking under load
Distributie
Descriere poli 3P
Numarul polilor protejati 3
Categorie de utilizare AC-22A conformitate cu SR EN 60947-3
AC-22B conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23B conformitate cu SR EN 60947-3
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Suplimentare
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A la 500 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 2 kA doar separator de sarcină
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 1,5 kA in timpul 50 ms conformitate cu SR EN 60947-3
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Test declanşare manuală
Semnalizare locala Indicator declanşare
Indicatie ON/OFF
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 9
Inaltime 103 mm
Latime 81 mm
Adancime 81 mm
Greutate neta 0,72 kg
Culoare Negru
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica Categoria A:1000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Categoria B:200 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare Blocaj inclus
Conexiuni - borne Borne tip tunel (sus sau jos) 16…70 mm² rigid
Borne tip tunel (sus sau jos) 10…50 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului Circuit de alimentare: 20 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere Circuit de alimentare: 6 N.m sus sau jos
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
SR EN 60947-3
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP40 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK05
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-3
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Temperatura ambientala de functionare -10…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,6 cm
Latime prima forma de impachetare 12,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 790,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 14,706 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 115
Garanție contractuală
Garantie 18 months