|
|
|
19013
Bloc Diferential Vigi Ng125, 3P, 63 A, 230, 415 V, 30 mA
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Add-on residual current device
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Vigi NG125
|
Descriere poli
|
3P
|
[In] curent nominal
|
63 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
30 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A
|
Standarde
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Conexiunea electrica la intreruptorul automat
|
Cu şuruburi
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
9
|
Inaltime
|
118 mm
|
Latime
|
162 mm
|
Adancime
|
81 mm
|
Greutate neta
|
0,41 kg
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
Borne tip tunel1,5…50 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
20 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
Compatibilitate electromagnetica
|
8/20 µs ţinere la impuls, 3000 A conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
529,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,727 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|