Schneider-Electric Challenge Com
 
19064
19064
Bobina declansare La Punere Sub Tensiune, Mx, Of, 230, 415 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Acti 9
Tip produs sau componenta Bobin? de declan?are cu contact comutator
Nume scurt al dispozitivului MX + OF
Compozitie contacte de semnalizare 1 C/O
[In] curent nominal 0,1…3 A at 415 V, c.a.
0,1…6 A at <= 240 V, c.a.
0,1…1 A at 130 V, c.c.
Tensiune circuit de comanda 230...415 V c.a. 50/60 Hz
110...130 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Suplimentare
Compatibilitate gama Acti9 Vigi NG125
Acti9 NG125LMA
Acti9 NG125NA
Acti9 (NG125)
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Semnalizare locala Indicator de ac?ionare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Inaltime 106 mm
Latime 33 mm
Adancime 78 mm
Greutate neta 0,129 kg
Durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil cu pin
Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Plate terminal - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 10 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Cod compatibilitate MX + OF
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
Grad de protectie IP IP20 B conforming to SR EN 60947-5-1
IP4 conforming to SR EN 60947-5-1
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Categorie de supratensiune II
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,300 cm
Latime prima forma de impachetare 7,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 127,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 825,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 54
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,922 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni