Schneider-Electric Challenge Com
 
19067
19067
Bobina declansare La Minima Tensiune, Mn, 230, 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Acti 9
Tip produs sau componenta Bobina de minima tensiune
Nume scurt al dispozitivului MN
Tensiune circuit de comanda 230...240 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Standard
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Suplimentare
Compatibilitate gama Acti9 Vigi NG125
Acti9 NG125LMA
Acti9 NG125NA
Acti9 (NG125)
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Semnalizare locala Indicator de ac?ionare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Inaltime 113 mm
Latime 32 mm
Adancime 78 mm
Greutate neta 0,134 kg
Durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil cu pin
Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Plate terminal - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 9 mm
10 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Cod compatibilitate MN
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-1
Grad de protectie IP IP20 B conforming to SR EN 60947-5-1
IP4 conforming to SR EN 60947-5-1
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Categorie de supratensiune II
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 128 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 11,3 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare 829 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 54
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,962 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni