Schneider-Electric Challenge Com
 
21108
21108
Intreruptor Automat Motor P25M, 6,3 A, 3P 3D, unitate declansare Magnetica
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse P25M
Gama Acti 9
Nume produs P25M
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului P25M
Aplicatie a dispozitivului Motor
Descriere poli 3P
Numarul polilor protejati 3
[In] curent nominal 6,3 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba K
Capacitate de rupere 3 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare AC-3 conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 440 V c.a. 50/60 Hz
230...240 V c.a. 50/60 Hz
400...415 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.a. 50/60 Hz
690 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 12 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 2,25 kA conformitate cu SR EN 60947-2 - 690 V c.a. 50/60 Hz
50 kA conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
50 kA conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Test declan?are manual?
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 5
Inaltime 89 mm
Latime 45 mm
Adancime 70 mm
Greutate neta 0,26 kg
Durabilitate electrica AC-3:100000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare Blocaj inclus
Conexiuni - borne Cleme terminale2 cablu(ri) 1…6 mm² rigid
Cleme terminale2 cablu(ri) 1…6 mm² flexibil
Cuplu de strangere 1,7 N.m
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Certificari produs CEBEC
SEMKO
NEMKO
FIMKO
DEMKO
Categorie de supratensiune III
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-2
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,700 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 272,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,815 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A5d77dbf-a6e9-4eb6-9bee-b5ccc7cdc852
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni