Schneider-Electric Challenge Com
 
26583
26583
C60 - Bloc Vigi C60 - 2P - 25 A - 300 mA
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului Vigi C60
Descriere poli 2P
[In] curent nominal 25 A
Tip retea electrica C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 220...415 V AC 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual Dependent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conforming to IEC 60947-2
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu şuruburi
Pasi de 9 mm 3
Inaltime 87 mm
Latime 63 mm
Adancime 74 mm
Greutate neta 0,12 kg
Durabilitate mecanica 20000 cic
Conexiuni - borne Tunnel type terminals 0.5…16 mm² flexible
Tunnel type terminals 0.5…25 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm
Cuplu de strangere 2 N.m
Mediu
Standarde IEC 60947-2
Grad de poluare 3 conforming to IEC 60947-2
Tropicalizare 2 conforming to IEC 60947-2
Umiditate relativa 95 % at 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,130 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,760 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,900 dm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni