Schneider-Electric Challenge Com
 
26645
26645
C60 - earth leakage add-on block - Vigi C60 - 4P - 63A - 300mA
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului Vigi C60
Descriere poli 4P
[In] curent nominal 63 A
Tip retea electrica C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 220...415 V AC 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual Dependent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conforming to IEC 60947-2
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu şuruburi
Module de 9 mm 7
Inaltime 87 mm
Latime 135 mm
Adancime 74 mm
Greutate produs 0,21 kg
Durabilitate mecanica 20000 cic
Conexiuni - borne Tunnel type terminals 0.5…25 mm² flexible
Tunnel type terminals 0.5…35 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a firului 14 mm
Cuplu de strangere 3.5 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Tropicalizare 2 conforming to IEC 60947-2
Umiditate relativa 95 % at 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C