Schneider-Electric Challenge Com
 
28624
28624
întreruptor automat NG160N - TMD - 63 A - 3 poli 3d
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse NG160
Tip produs sau componenta Disjunctor
Nume scurt al dispozitivului NG160N
Nume disjunctor NG160N
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distribution
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3t
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 63 A at 40 °C
Cod capacitate de rupere N
Capacitate de rupere 10 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
16 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
40 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 30 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz
12 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
18,75 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Yes
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare 63 A
Tip de protectie Protectie la suprasarcina (termica)
Protectie la scurtcircuit (magnetica)
Suplimentar
Tip de control Comutare
Mod de montare Fixat cu clipsuri
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Conexiuni - borne Terminal tunels
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 5000 cic 440 V
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Curent magnetic de declansare 800 A
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Fix
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Inaltime 120 mm
Latime 90 mm
Adancime 82,5 mm
Compatibilitate produs Bornă simplă
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 1,141 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 1,600 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,950 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,250 dm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni