Schneider-Electric Challenge Com
 
28909
28909
Separator De Sarcina Interpact Ins100 - 4 Poli - 100 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPact
Nume produs Compact INS
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Descriere poli 4P
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22A 100 A c.c. 250 V 4 poli în serie
DC-23A 100 A c.c. 250 V 4 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 100 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 154 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
20 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3
Suplimentare
Tip de control Maner rotativ
Culoare maner Negru
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Placa
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Putere maxima AC-23 22 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 45 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
Dificultate nominala NeIntrerupt
Clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 1 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
1,23 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
3,175 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
5,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 15000 cic
Durabilitate electrica AC-22A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie
DC-23A:1500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
Pasul conexiunii 30 mm
Inaltime 100 mm
Latime 135 mm
Adancime 62,5 mm
Greutate produs 0,9 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-3
Certificari produs KEMA-KEUR
CCC
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,122 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,626 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 43,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 106,000 kg
Durabilitatea ofertei
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 100
Garanție contractuală
Garantie 18 luni