Schneider-Electric Challenge Com
 
28919
28919
Separator De Sarcina Interpact Ins63 - 4 Poli - 63 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPact
Nume produs Compact INS
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Descriere poli 4P
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 63 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 63 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 63 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 63 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23A 40 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A 63 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 63 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22A 63 A c.c. 250 V 4 poli în serie
DC-23A 63 A c.c. 250 V 4 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 63 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 15 kA doar separator de sarcină 500 V c.a. la 50/60 Hz
75 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 500 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a. 50/60 Hz
250 V c.c.
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3
Suplimentare
Tip de control Maner rotativ
Culoare maner Rosu
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa
Sina DIN
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Sectiune cablu 1,5…50 mm²
Putere maxima AC-23 15 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 22 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 30 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Dificultate nominala NeIntrerupt
Clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,67 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
1,73 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
3 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
0,55 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica AC-22A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie
DC-23A:1500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie
Pasul conexiunii 18 mm
Inaltime 85 mm
Latime 90 mm
Adancime 62,5 mm
Greutate neta 0,6 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-3
Certificari produs CCC
KEMA-KEUR
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,6 cm
Latime prima forma de impachetare 9,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 649,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,09 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg.eq.CO2) 60
Garantie contractuala
Garantie 18 months