|
|
|
28924
Separator De Sarcina Interpact Ins100 - 3 Poli - 100 A
|
|
|
Principale
Gama
|
ComPact
|
Nume produs
|
Compact INS
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.c.
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
100 A la 60 °C
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
154 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
20 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Grad de poluare
|
3
|
Suplimentare
Tip de control
|
Maner rotativ
|
Culoare maner
|
Rosu
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
Placa
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Putere maxima
|
AC-23 22 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 45 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
Clasa 120 - 60 %
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
1 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
1,23 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
3,175 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
5,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate mecanica
|
15000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-22A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 250 V c.c. 2 poli în serie
DC-23A:1500 cic 250 V c.c. 2 poli în serie
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Pasul conexiunii
|
30 mm
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
135 mm
|
Adancime
|
62,5 mm
|
Greutate neta
|
0,8 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
KEMA-KEUR
CCC
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,024 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,582 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|