Schneider-Electric Challenge Com
 
28951
28951
3 Papuci Sertizate 95 Mm² Si Separator De Faza - Ins100 - 160
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Papuc
Nume scurt al dispozitivului papuci bordurati
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 3
[In] calibru 160 A
Suplimentare
Mod de montare Fix
Material conductor Aramiu
Conexiuni - borne Cablu conector1 cablu(ri) 95 mm²
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 158,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,227 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 81270bec-2ab8-43a5-bae4-b1ffa81fb050
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni