Schneider-Electric Challenge Com
 
28955
28955
Set 2 Capace Protectie Terminale - 3 Poli/4 Poli - Pentru Ins40 - 160
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Capac borne
Compatibilitate gama Compact (Compact INS)
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de izolare
Descriere poli 3P
4P
Cantitate pe set Set de 2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 38,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,270 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 81270bec-2ab8-43a5-bae4-b1ffa81fb050