|
|
|
29368
Kit Cablaj De Rezerva Ive/Ba - Ua - Pt. Ns100 - 250
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
NS400...630
NS100...250
|
Gama
|
ComPact
|
Tip produs sau componenta
|
Cablu de conectare
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPact NSX) disjunctor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
cabluri de conectare
|
Lungime cablu
|
1,5 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
256,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,940 kg
|
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|