Schneider-Electric Challenge Com
 
31128
31128
Separator De Sarcina Interpact Ins320 - 320 A - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPact
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Nume produs Compact INS
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 320 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 320 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic conventional in aer liber 320 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
50 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3
Suplimentare
Tip de control Red and yellow rotary handle
Culoare maner Rosu
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina
Placa
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Putere maxima AC-23 160 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 185 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 185 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 220 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 250 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 90 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 90 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
Dificultate nominala NeIntrerupt
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-23A:1000 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
Pasul conexiunii 45 mm
Inaltime 205 mm
Latime 185 mm
Adancime 130 mm
Greutate neta 4,6 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
IEC 60947-1
Certificari produs KEMA-KEUR
CCC
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,500 cm
Latime prima forma de impachetare 19,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,012 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,444 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 16
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 95,552 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 250
Garantie contractuala
Garantie 18 luni