Schneider-Electric Challenge Com
 
31152
31152
Comutator Sursa Manual Interpact Ins500 - 3 Poli - 500 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse INS320...630
Gama TransferPacT
ComPact
Nume scurt al dispozitivului INS500
Tip produs sau componenta Manual transfer switch
Aplicatie a dispozitivului Schimba sursa alimentarii
Compatibilitate gama Compact (Compact INS) INS500 separator de sarcină
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
50 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
Suplimentare
Clasaintrerupator de derivatie PC
Numarul de pozitii ale contactului 3
Tip de control Manerul rotativ frontal direct
Mod de operare Manual
Suport de montare Sina
Placa
Descriere optiuni de blocare Blocare cu lacatin pozitia OFF
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 500 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 500 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ith] curent termic conventional in aer liber 500 A la 60 °C
Dificultate nominala NeIntrerupt
Clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-3
Blocare mecanica Cu blocare mecanica
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-23A:1000 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
Pasul conexiunii 45 mm
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
Inaltime 205 mm
Latime 395 mm
Adancime 155 mm
Greutate neta 13,5 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-3
Certificari produs CB
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60947-3
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 23,0 cm
Latime prima forma de impachetare 23,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 50,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 13,888 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 96c07461-c89d-4d0d-8646-22e0f7ae8dc0