Gama de produse
|
INS320...630
|
Gama
|
TransferPacT
ComPact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
INS630
|
Tip produs sau componenta
|
Manual transfer switch
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Schimba sursa alimentarii
|
Compatibilitate gama
|
Compact (Compact INS) INS630 separator de sarcină
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Fix
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
50 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
Clasaintrerupator de derivatie
|
PC
|
Numarul de pozitii ale contactului
|
3
|
Tip de control
|
Manerul rotativ frontal direct
|
Mod de operare
|
Manual
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Descriere optiuni de blocare
|
Blocare cu lacatin pozitia OFF
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 550 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 550 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23B 630 A c.c. 125 V 2 poli în serie
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
630 A la 60 °C
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
Clasa 120 - 60 %
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
750 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-3
|
Blocare mecanica
|
Cu blocare mecanica
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-23A:1000 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-23B:200 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
|
Pasul conexiunii
|
45 mm
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
|
Inaltime
|
205 mm
|
Latime
|
395 mm
|
Adancime
|
155 mm
|
Greutate neta
|
13,5 kg
|