|
|
|
31161
Separator De Sarcina Decuplare Vizibil Interpact Inv100 - 100 A - 4 Poli
|
|
|
Principale
Gama
|
ComPact
|
Nume produs
|
Compact INV
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Descriere poli
|
4P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Culoare maner
|
Negru
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22A 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23B 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-21A 100 A c.c. 250 V 4 poli în serie
DC-22A 100 A c.c. 250 V 4 poli în serie
DC-23B 100 A c.c. 250 V 4 poli în serie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
100 A la 60 °C
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
30 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
250 V c.c.
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Da
|
Grad de poluare
|
3
|
Suplimentare
Tip de control
|
Maner rotativ
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Putere maxima
|
AC-23 22 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 22 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 45 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 55 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
1,8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
2,2 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
8,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate mecanica
|
15000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 250 V c.c.
DC-23A:1500 cic 250 V c.c.
|
Pasul conexiunii
|
45 mm
|
Inaltime
|
136 mm
|
Latime
|
140 mm
|
Adancime
|
96 mm
|
Greutate neta
|
2,2 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60947-1
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
KEMA-KEUR
CCC
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,393 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
22,135 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|