Schneider-Electric Challenge Com
 
31170
31170
Separator De Sarcina Decuplare Vizibil Interpact Inv400 - 400 A - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPact
Nume produs Compact INV
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Culoare maner Negru
[Ie] curent nominal de utilizare AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A 400 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22A 400 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 400 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 400 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
50 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Da
Grad de poluare 3
Suplimentare
Tip de control Maner rotativ
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa
Sina
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Putere maxima AC-23 110 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 110 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 200 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 220 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 220 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 250 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 400 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
Dificultate nominala NeIntrerupt
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica AC-21A:1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:1000 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:1000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1000 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1000 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-21A:1000 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-22A:1000 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-23A:1000 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
Pasul conexiunii 45 mm
Inaltime 205 mm
Latime 185 mm
Adancime 120 mm
Greutate neta 4,6 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-3
Certificari produs KEMA-KEUR
CCC
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,5 cm
Latime prima forma de impachetare 19,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,005 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 20,766 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 371
Garantie contractuala
Garantie 18 months