Gama
|
ComPact
|
Nume produs
|
Compact INS
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcin?
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-21B 2000 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B 2000 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B 2000 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B 2000 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21B 2000 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B 2000 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22B 2000 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B 2000 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B 2000 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B 2000 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22B 2000 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B 2000 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-21B 2000 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22B 2000 A c.c. 125 V 2 poli în serie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
2000 A la 60 °C
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
105 kA doar separator de sarcin? 690 V c.a. la 50/60 Hz
330 kA cu întreruptor de protec?ie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Grad de poluare
|
3
|