Schneider-Electric Challenge Com
 
31340
31340
Separator De Sarcina Interpact Ins2500 - 2500 A - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPact
Nume produs Compact INS
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-21B 2500 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22B 2500 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2500 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 105 kA doar separator de sarcin? 690 V c.a. la 50/60 Hz
330 kA cu întreruptor de protec?ie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3
Suplimentare
Tip de control Manerul rotativ frontal direct
Culoare maner Negru
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa
Sina
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Dificultate nominala NeIntrerupt
Clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
11 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
13 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
30 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
50 kA in timpul 0.8 s conformitate cu SR EN 60947-3
50 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 3000 cic
Durabilitate electrica AC-21B:100 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B:100 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B:100 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B:100 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA
AC-21B:100 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B:100 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:100 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:100 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:100 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:100 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA
AC-22B:100 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:100 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
DC-21B:100 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-22B:100 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
Pasul conexiunii 70 mm
Inaltime 440 mm
Latime 347,5 mm
Adancime 227,5 mm
Greutate neta 35 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-3
Certificari produs KEMA-KEUR
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 44,000 cm
Latime prima forma de impachetare 61,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 59,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 47,990 kg
Durabilitatea ofertei
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d
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
print Profil circularitate
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2581
Garantie contractuala
Garantie 18 luni