Schneider-Electric Challenge Com
 
31360
31360
Separator De Sarcina Decuplare Vizibil Interpact Inv1000 - 1000 A - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPact
Nume produs Compact INS
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-21A 1000 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A 1000 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A 1000 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A 1000 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A 1000 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A 1000 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A 1000 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 1000 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 1000 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 1000 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 1000 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 1000 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 1000 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 1000 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 1000 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 1000 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 1000 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 1000 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A 1000 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22A 1000 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 1000 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1000 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
75 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Da
Grad de poluare 3
Suplimentare
Tip de control Manerul rotativ frontal direct
Culoare maner Negru
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina
Placa
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Putere maxima AC-23 315 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 560 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 630 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 710 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 900 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
Dificultate nominala NeIntrerupt
Clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 10 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
35 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
42 kA in timpul 0.8 s conformitate cu SR EN 60947-3
50 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 3000 cic
Durabilitate electrica AC-21A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
DC-21A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-22A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-23A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
Pasul conexiunii 70 mm
Inaltime 300 mm
Latime 340 mm
Adancime 146,5 mm
Greutate neta 14 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
IEC 60947-1
Certificari produs KEMA-KEUR
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 21,000 cm
Latime prima forma de impachetare 33,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 36,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,400 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 886
Garantie contractuala
Garantie 18 luni