Schneider-Electric Challenge Com
 
33456
33456
Separator De Sarcina Compact Ns1250 Na - 1250 A - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume produs Noua generatie ComPacT NS
Nume scurt al dispozitivului Compact NS1250 NA
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Tip oferta C4
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Nivel de performanta NA
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Tip de control Motor mechanism with external connector
Mecanism motor
Mod de montare Debrosabil
Suport de montare Sasiu
[Ie] curent nominal de utilizare AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1250 A la 60 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 25 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Durabilitate mecanica 6000 cic conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica 1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii 70 mm
Inaltime 327 mm
Latime 210 mm
Adancime 147 mm
Greutate neta 14 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs ASTA
ASEFA
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-3
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 36,0 cm
Latime prima forma de impachetare 23,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 14,711 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1725
Garantie contractuala
Garantie 18 luni