Schneider-Electric Challenge Com
 
33581
33581
Punte de scurt-circuitare pt ZSI si neutru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Gama EasyPact
Tip produs sau componenta Jumper
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Easypact (EasyPact MVS) disjunctor
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,100 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare 177,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 600
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,580 kg