Schneider-Electric Challenge Com
 
33597
33597
Ecran Camera De Stingere - 4 Poli - Pentru Ns630B - 1600
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Ecran de protectie la arc
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de izolare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NS630b...1600)
Descriere poli 4P
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,800 cm
Latime prima forma de impachetare 15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 28,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 156,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,941 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 128
Inaltime a treia forma de impachetare 42,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 35,544 kg
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni