|
|
|
33622
Piesa Marire Pas Polar, Pas 95 Mm, Conexiune Plata - 3 Poli - Pentru Nt 06 - 16
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Distribuitor
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPact NS630b...1600)
Masterpact (MasterPact NT)
|
Descriere poli
|
3P
|
Cantitate pe set
|
3
|
Suplimentare
[In] calibru
|
1600 A
|
Pasul conexiunii
|
95 mm
|
Categoria accesorii/piese separate
|
Piese de schimb pentru ComPact NS630b...1600
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,186 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,21 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|