Schneider-Electric Challenge Com
 
33644
33644
Adaptor Papuc Cablu, Set De 3, 3 Poli, pentru Masterpact Nt, Ins/Inv630B, 1600
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Adaptor papuc pentru cablu
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Masterpact NT
Compact NS630b...1600
Compact Compact INS
Compact Compact INV
Tip oferta C4
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 3
[In] calibru 1600 A
Suplimentare
Mod de montare Debrosabil
Fix
Locul conexiunii Spate
Fata
Categoria accesorii/piese separate Piese de schimb pentru Compact NS630b...1600
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,7 cm
Latime prima forma de impachetare 21 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,21 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 17,415 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 32
Inaltime a treia forma de impachetare 45 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 159 kg
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni