Schneider-Electric Challenge Com
 
33688
33688
Standard motor mechanism module (MCH), fixed ComPacT NS630b to NS1600, 220/240VAC 50/60Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului MCH
Tip produs sau componenta Mecanism motor
Aplicatie a dispozitivului Armarea automata a mecanismului cu arcuri
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NS630b...1600 disjunctor
Tip de control Standard
Tensiune circuit de comanda 220...240 V c.a. 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Fix
Curent nominal intreruptor 630 A
1000 A
1600 A
800 A
1250 A
Suplimentare
Tip semnal de control Impuls
Comandă meţtinută
Circuit breaker response time 60 ms +/- 10 ms open
60 ms +/- 10 ms closed
Frecventa maxima de operare <= 3 cicluri pe minut
Consum de putere maxim in VA 180 VA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,000 cm
Latime prima forma de impachetare 15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,193 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 56,576 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 9
Garantie contractuala
Garantie 18 months