|
|
|
33726
Sasiu Debrosare Nt / Ns1600 - 4 Poli - 1600 A
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Sasiu
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact Masterpact NT16
Compact (ComPact NS630b...1600)
|
Nume disjunctor
|
Compact NS630bL
Compact NS630bLB
Compact NS800L
Compact NS800LB
Compact NS1000L
Compact NS1600NA
Compact NS1600N
Compact NS1600H
Masterpact NT06L1
Masterpact NT08L1
Masterpact NT10L1
Masterpact NT16HA
Masterpact NT16H1
Masterpact NT16H2
|
Descriere poli
|
4P
|
Nivel de performanta
|
L1
HA
LB
H
N
NA
L
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Debrosabil
|
[In] curent nominal
|
1600 A
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
54,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
38,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
25,589 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|