Schneider-Electric Challenge Com
 
33795
33795
Bobina Mx Com - 240 V Dc/Ac 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Gama de produse Masterpact NT
Nume scurt al dispozitivului MX com
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip tensiune declansare Bobina de deschidere
Declansator de tensiune instantanee
Tip de control Comunicare
Tensiune circuit de comanda 200...250 V c.a. 50/60 Hz
200...250 V c.c.
Circuit breaker mounting mode Debrosabil
Compatibilitate gama Masterpact (MasterPact NT)
Suplimentare
Operating threshold 0.7...1.1 x Un deschidere
Timp de raspuns 50 ms +/- 10 %
Putere de mentinere a alimentarii 4,5 VA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,167 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3
Garantie contractuala
Garantie 18 luni