Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

33857 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
33857
33857
Cadru Usa Pentru Montare Fixa - Pentru Masterpact Nt Ns630B - 1600
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Scut
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de instalare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NS630b...1600)
Masterpact (MasterPact NT)
Suplimentare
Mod de montare Debrosabil
Categoria accesorii/piese separate Piese de schimb pentru ComPact NS630b...1600
Mediu
Grad de protectie IP IP40
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 32,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 32,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 344,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,022 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP Affdf533-3d45-4751-96f8-de46e90c9cf9
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
Nu contine PVC Nu
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni