Schneider-Electric Challenge Com
 
33859
33859
Capac transparent, IP54, ComPact NS, MasterPact NT, EasyPact MVS, Debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Capac transparent
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de instalare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NS630b...1600)
Masterpact (MasterPact NT)
Suplimentare
Mod de montare Debrosabil
Categoria accesorii/piese separate Piese de schimb pentru ComPact NS630b...1600
Mediu
Grad de protectie IP IP54
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,000 cm
Latime prima forma de impachetare 31,100 cm
Lungime prima forma de impachetare 33,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 789,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 42,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 21,770 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 3787e160-6bb3-48fb-8da6-a88fa0ce6f2a
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni