Schneider-Electric Challenge Com
 
33920
33920
Cablu -Tip Interblocaj Usa -Pt. Intreruptor Auto Masterpact Nt/Nt Ul489 Fix
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Tipul cablului interblocajului usii
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Compatibilitate gama Masterpact (MasterPact NT)
Mod de montare Fix
Suplimentare
Destinatie incuietoare cu cheie Disjunctor
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,0 cm
Latime prima forma de impachetare 20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,058 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni