Schneider-Electric Challenge Com
 
4264
4264
Two rigid Ø16/20 mm combi-stubs, beam fixing of steel
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Doza de aparate
Cantitate pe set 25 bucăţi
Suplimentare
Compozitie dispozitiv Capac
Numar de butuci 1 - diametru: 16 mm
1 - diametru: 20 mm
Material PEHD (polietilena de inalta densitate)
Inaltime 116 mm
Latime 58 mm
Adancime 105 mm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen