Schneider-Electric Challenge Com
 
47067
47067
Capac De Etansare Netransparent Micrologic P, H
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Capac
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru unitatea de comanda
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact NW)
Easypact (EasyPact MVS)
Compact (ComPact NS630b...1600)
Compact (ComPact NS1600b...3200)
Nume unitate de declansare Micrologic
Suplimentare
Tip capac frontal Opac
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 18,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,3 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 231,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,873 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 3882ff05-5aeb-4660-93d1-e9f795509bf3
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni