Schneider-Electric Challenge Com
 
47150
47150
Intreruptor Auto Masterpact Nt16H1 -1600A -3 Poli -Fix -Fara Unitate Declansare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs MasterPact NT
Nume disjunctor Masterpact NT16H1
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Power distribution protection
Descriere poli 3P
Control unit Fara unitate de control
[In] curent nominal 1600 A la 40 °C
Performance type H1 42 kA 440 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Selectivity category Categoria B
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Fix
Suplimentare
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 42 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 42 kA 0.5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 88 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 525 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
Sensor rating 800 A
1600 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
Puterea disipata in W 220 W
Timp maxim de franare 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 50 ms
Suport de montare Placa dorsala
Sine
Conexiune superioara Fata
Rear
Conexiune inferioara Fata
Spate
Pasul conexiunii 70 mm
Durabilitate mecanica 12500 cic fara mentenanta
Durabilitate electrica 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Inaltime 301 mm
Latime 276 mm
Adancime 196 mm
Greutate produs 14 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
Certificari produs UE
CCC
EAC
Mediu
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m fără declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 25,0 cm
Latime prima forma de impachetare 40,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,505 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1373
Garanție contractuală
Garantie 18 luni